Aventics
Suche Kontakt Sitemap Warenkorb
3/2-Wegeventil, Serie CD07
► Qn= 1400 l/min ► Rohranschluss ► Druckluftanschluss Ausgang: G 1/4 ► ATEX geeignet
 
Bauart Schieberventil, überschneidungsfrei
Dichtprinzip weich dichtend
Betriebsdruck min./max. -0,95 bar / 10 bar
Umgebungs­temperatur min./max. -25°C / +80°C
Mediums­temperatur min./max. -25°C / +80°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 50 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 1 mg/m³
Druckluft­anschluss nach ISO 228-1

Werkstoffe:
Dichtungen  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Suche im Katalog

Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Werkzeuge

Berechnungsprogramm
Dokumentation

Datenblatt

Herstellererklärung

Einsatzbedingungen
Technische Bemerkungen
Optionsventil: Die Druckluftanschlüsse Eingang und Ausgang können vertauscht werden.
Dadurch können Sie das Ventil in der Betriebsart NC oder NO verwenden.

 
Betätigungs­­element
Ausführung
Druckluft­anschluss
Qn
Betätigungs­kraft
Min.
Materialnummer
 
 
 
Eingang
Ausgang
Entlüftung
Steuer­anschluss
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[l/min]
[N]
 
Stößel
NC/NO
G 1/4
G 1/4
G 1/4
-
1400
70
Stößel
NC/NO
G 1/4
G 1/4
G 1/4
-
1400
40
Tastrolle
NC/NO
G 1/4
G 1/4
G 1/4
-
1400
40
Tastrolle
NC/NO
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/8
1400
40
Handhebel, rastend, nicht rastend
NC/NO
G 1/4
G 1/4
G 1/4
-
1400
20
Handhebel
NC/NO
G 1/4
G 1/4
G 1/4
-
1400
15
Hebel, waagerecht, mit Raste
NC/NO
G 1/4
G 1/4
G 1/4
-
1400
15
Knopf
NC/NO
G 1/4
G 1/4
G 1/4
-
1400
70
Knopf
NC/NO
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/8
1400
40
...Materialnummer
Steuer­druck
min./max.
Werkstoff: Gehäuse
Werkstoff: Betätigungselement
Gewicht
Abb.
... 
 
 
 
 
 
... 
[bar]
 
 
[kg]
 
-
Zink-Druckguss; Polyamid, glasfaserverstärkt
Nichtrostender Stahl
0,45
Fig. 1
-
Zink-Druckguss
Nichtrostender Stahl
0,45
Fig. 2
-
Zink-Druckguss; Polyamid, glasfaserverstärkt
Nichtrostender Stahl
0,5
Fig. 3
2 / 10
Zink-Druckguss
Nichtrostender Stahl
0,5
Fig. 4
-
Zink-Druckguss; Polyamid, glasfaserverstärkt
Polyoxymethylen
0,53
Fig. 5
-
Zink-Druckguss; Polyamid, glasfaserverstärkt
Polyoxymethylen
0,5
Fig. 6
-
Zink-Druckguss; Polyamid, glasfaserverstärkt
Polyoxymethylen
0,55
Fig. 7
-
Zink-Druckguss; Polyamid, glasfaserverstärkt
Polyoxymethylen
0,45
Fig. 8
2 / 10
Zink-Druckguss; Polyamid, glasfaserverstärkt
Polyoxymethylen
0,45
Fig. 8
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar

Abmessungen,  Fig. 1
1) Hub 2) Überhub


Abmessungen,  Fig. 2
1) Hub 2) Überhub


Abmessungen,  Fig. 3
1) Anlaufwinkel der Betätigungsrolle maximal 30°


Abmessungen,  Fig. 4
1) Anlaufwinkel der Betätigungsrolle maximal 30°


Abmessungen,  Fig. 5
Stellung 0: Ausgangsstellung, Stellung Stellung I: gerastet; Rückführung manuell, II: Rückführung automatisch durch Feder.


Abmessungen,  Fig. 6
Für alle Betätigungsarten gelten die Abmessungen des Grundventiles.


Abmessungen,  Fig. 7
1) Schalttafeleinbau (Bohrungen in der Befestigungsplatte)
2) Mögliche Hebelstellungen (Hebelgrundstellungen nach Lösen der Schraube "S1" in 90°Schritten veränderbar.


Abmessungen,  Fig. 8
1) Hub 2) Überhub




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2016-07-27, © AVENTICS S.à r.l., Änderungen vorbehalten