Aventics
Suche Kontakt Sitemap Warenkorb
Ventile, Serie TC08
► Qn = 600 - 800 l/min ► Vorsteuerventilbreite: 15 mm ► Plattenanschluss, Rohranschluss ► Druckluftanschluss Ausgang: G 1/8 ► Elektr. Anschluss: Stecker, ISO 15217, Form C ► verblockbar ► Handhilfsbetätigung: rastend, nicht rastend ► beidseitig betätigt, einseitig betätigt ► Vorsteuerung: extern
 
Bauart Schieberventil, überschneidungsfrei
Dichtprinzip weich dichtend
Verblockungsprinzip Scheibenprinzip
Betriebsdruck min./max. -0,9 bar / 10 bar
Steuer­druck
min./max.
Siehe Tabelle unten
Umgebungs­temperatur min./max. -10°C / +50°C
Mediums­temperatur min./max. -10°C / +50°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 5 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Norm elektr. Anschluss ISO 15217
 
Schutzart mit Anschluss IP65
Einschaltdauer 100 %
Störaussendung nach EN 50081:1992
Gewicht Siehe Tabelle unten

Werkstoffe:
Gehäuse  Polyamid, glasfaserverstärkt
Dichtungen  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk; Polyurethan
Frontplatte  Polyamid, glasfaserverstärkt
Suche im Katalog

Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Werkzeuge

Berechnungsprogramm
Dokumentation

Datenblatt

Betriebsanleitung

Montageanleitung

Einsatzbedingungen
Technische Bemerkungen
Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Betriebsspannung
Spannungs
toleranz
Leistungs
aufnahme
DC
DC
DC
 
 
W
24 V
-10% / +10%
2


 
 
HHB
Druckluft­anschluss 
Betriebsspannung
Leistungs
aufnahme
Durchflussleitwert
Durchflusswert
Materialnummer
 
 
 
Ausgang
DC
24 V DC
b
C
Qn
 
 
 
 
 
 
[W]
 
[l/(s*bar)]
[l/min]
 
NC/NC
G 1/8
24 V
2
0,27
2,8
600
NO/NO
G 1/8
24 V
2
0,27
2,8
600
NC/NO
G 1/8
24 V
2
0,27
2,8
600
NC/NC
G 1/8
24 V
2
0,27
2,8
600
NO/NO
G 1/8
24 V
2
0,27
2,8
600
NC/NO
G 1/8
24 V
2
0,27
2,8
600
-
G 1/8
24 V
2
0,36
3,5
800
-
G 1/8
24 V
2
0,36
3,5
800
-
-
-
G 1/8
24 V
2
0,36
3,5
800
-
-
-
G 1/8
24 V
2
0,36
3,5
800
-
G 1/8
24 V
2
0,36
3,5
800
-
G 1/8
24 V
2
0,36
3,5
800
-
G 1/8
24 V
2
0,34
3
700
-
-
-
G 1/8
24 V
2
0,34
3
700
-
G 1/8
24 V
2
0,34
3
700
-
G 1/8
24 V
2
0,34
3
700
-
G 1/8
24 V
2
0,34
3
700
-
G 1/8
24 V
2
0,34
3
700
...Materialnummer
Nennwiderstand
Steuer­druck
min./max.
Einschaltzeit
Ausschaltzeit
Gewicht
Bem.
... 
 
 
tF
tE
 
 
... 
 
[bar]
[ms]
[ms]
[kg]
 
280
2,5 / 10
10
14
0,166
-
280
2,5 / 10
10
14
0,166
-
280
2,5 / 10
10
14
0,166
-
280
2,5 / 10
10
14
0,166
-
280
2,5 / 10
10
14
0,166
-
280
2,5 / 10
10
14
0,166
-
280
2,5 / 10
14
18
0,125
-
280
3 / 10
14
17
0,125
-
-
1)
280
2 / 10
10
10
0,157
-
-
1)
280
2,5 / 10
14
18
0,125
-
280
3 / 10
14
17
0,125
-
280
2 / 10
10
10
0,157
-
280
3 / 10
10
11
0,165
-
-
1)
280
3 / 10
10
11
0,165
-
280
3 / 10
10
11
0,165
-
280
3 / 10
10
11
0,165
-
280
3 / 10
10
11
0,165
-
280
3 / 10
10
11
0,165
-
HHB = Handhilfsbetätigung
1) Basisventil ohne Spule
Steckanschluss: Messing,  vernickelt; Zink-Druckguss,  verchromt
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar



In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2015-12-21, © AVENTICS S.à r.l., Änderungen vorbehalten