Aventics
Suche Kontakt Sitemap Warenkorb
5/3-Wegeventil, Serie HF02-LG
► für Serie HF02-LG, CL03-XL ► Qn = 1400 l/min ► Vorsteuerventilbreite: 16 mm ► geschlossene Mittelstellung ► Plattenanschluss ► Handhilfsbetätigung: rastend ► Vorsteuerung: extern, intern
 
Zertifikate UR (Underwriters Laboratories)
Bauart Schieberventil, überschneidungsfrei
Dichtprinzip weich dichtend
Verblockungsprinzip Grundplattenprinzip 1-fach
Betriebsdruck min./max. -0,9 bar / 10 bar
Steuerdruck min./max. 2,5 bar / 10 bar
Umgebungs­temperatur min./max. +0°C / +50°C
Mediums­temperatur min./max. +0°C / +50°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 5 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Nenndurchfluss Qn 1400 l/min
 
Schutzart mit Anschluss IP65
Schutzbeschaltung Z-Diode
  verpolungssicher
Statusanzeige LED Gelb
Einschaltdauer 100 %
Störaussendung nach EN 50081-1
Störfestigkeit nach EN 50082-2
Befestigungsschraube Kreuzschlitz DIN EN ISO 4757-Z2
Anzugsmoment der Befestigungsschraube 1,3 Nm
Gewicht 0,144 kg

Werkstoffe:
Gehäuse  Polyamid
Dichtungen  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk; Hydrierter Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Suche im Katalog

Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Werbliche Medien

Werbemedien
Dokumentation

Datenblatt

Betriebsanleitung

Einsatzbedingungen
Technische Bemerkungen
Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.
Die Art der Vorsteuerung (extern/intern) wird nicht im Ventil, sondern in der Endplatte des Ventilsystems realisiert.
Die UL-Zertifizierung bezieht sich auf das Vorsteuerventil.

Betriebsspannung
Spannungs
toleranz
Leistungs
aufnahme
DC
DC
DC
 
 
W
24 V
-15% / +20%
0,35


 
HHB
Betriebs­spannung
Leistungs
aufnahme
Durch­fluss­leit­wert
Einschaltzeit
Ausschaltzeit
Materialnummer
 
 
DC
DC
b
C
 
 
 
 
 
 
[W]
 
[l/(s*bar)]
[ms]
[ms]
 
24 V
0,35
0,4
5,87
14
15
HHB = Handhilfsbetätigung
mit gesammelter Entlüftung der Steuerluft
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar

Abmessungen
1) Befestigungsschraube: Kreuzschlitz DIN EN ISO 4757-Z2
Anzugsmoment für Befestigungsschraube [Nm]: 1,3




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2016-09-20, © AVENTICS S.à r.l., Änderungen vorbehalten