Aventics
Suche Kontakt Sitemap Warenkorb
5/2-Wegeventil, CD01-PA
► Qn = 1010 l/min ► Plattenanschluss ► Druckluftanschluss Ausgang: Grundplatte DIN ISO 15407-1 ► ATEX geeignet
 
Normen ISO 15407-1
ATEX 3 G
Bauart Schieberventil, überschneidungsfrei
Dichtprinzip weich dichtend
Zertifikate LABS-frei
Betriebsdruck min./max. -0,95 bar / 16 bar
Steuer­druck
min./max.
Siehe Tabelle unten
Umgebungs­temperatur min./max. Siehe Tabelle unten
Mediums­temperatur min./max. Siehe Tabelle unten
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 50 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Druckluft­anschluss nach ISO 15407-1
Befestigungsschraube M4 mit Innensechskant
Anzugsmoment der Befestigungsschraube 2,5 Nm

Werkstoffe:
Gehäuse  Polyamid; Polyoxymethylen
Dichtungen  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Suche im Katalog

Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Werkzeuge

Berechnungsprogramm
Dokumentation

Datenblatt

Einsatzbedingungen
Technische Bemerkungen
Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.

 
Druckluft­anschluss
Durchflusswert
 
 
 
 
 
Eingang
Ausgang
Entlüftung
Steueranschluss
Qn
Qn
1▶2
Qn
2▶3
Steuerdruck
min./max.
Umgebungs­temperatur min./max.
Mediums­temperatur min./max.
Materialnummer
 
 
 
 
 
[l/min]
[bar]
[°C]
[°C]
 
Grundplatte DIN ISO 15407-1
Grundplatte DIN ISO 15407-1
Grundplatte DIN ISO 15407-1
Grundplatte DIN ISO 15407-1
1010
1010
1010
-- / 16
-15 / +50
-15 / +50
Grundplatte DIN ISO 15407-1
Grundplatte DIN ISO 15407-1
Grundplatte DIN ISO 15407-1
Grundplatte DIN ISO 15407-1
1010
1010
1010
2 / 16
-15 / +50
-15 / +50
Grundplatte DIN ISO 15407-1
Grundplatte DIN ISO 15407-1
Grundplatte DIN ISO 15407-1
Grundplatte DIN ISO 15407-1
1010
1010
1010
2 / 16
+0 / +50
+0 / +50
... 
 
 
...Materialnummer
Gewicht
Bem.
... 
[kg]
 
0,16
1)
0,16
-
0,16
2)
1) siehe Diagramm
2) Mit Differenzkolben, Signal 14 hat Priorität
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar

Diagramm,  Steuerdruck
PB = Betriebsdruck
PS = Steuerdruck


Abmessungen




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2015-12-26, © AVENTICS S.à r.l., Änderungen vorbehalten