Aventics
Suche Kontakt Sitemap Warenkorb
2x3/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 1
► Qn = 950 l/min ► Plattenanschluss ► Vorsteuerventilbreite: 15 mm ► Druckluftanschluss Ausgang: Grundplatte ISO 5599-1 ► Elektr. Anschluss: Stecker, 3-polig ► Handhilfsbetätigung: nicht rastend
 
Normen ISO 5599-1
Bauart Schieberventil
Vorsteuerung extern
Dichtprinzip weich dichtend
Verblockungsprinzip Grundplattenprinzip 1-fach
Betriebsdruck min./max. 0 bar / 8 bar
Umgebungs­temperatur min./max. -10°C / +50°C
Mediums­temperatur min./max. -10°C / +50°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 50 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Druckluft­anschlüsse Grundplatte ISO 5599-1
 
Schutzart
mit Leitungsdose / Stecker
IP67
Schutzbeschaltung Z-Diode
  verpolungssicher
Statusanzeige LED Grün
Einschaltdauer 100 %
Einschaltzeit 15 ms
Ausschaltzeit 22 ms
Befestigungsschraube mit Innensechskant
Anzugsmoment der Befestigungsschraube 2 Nm
   

Werkstoffe:
Gehäuse  Polyamid, glasfaserverstärkt
Dichtungen  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Suche im Katalog

Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Werkzeuge

Berechnungsprogramm
Dokumentation

Datenblatt

Einsatzbedingungen
Technische Bemerkungen
Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Betriebsspannung
Spannungs
toleranz
Leistungs
aufnahme
DC
DC
DC
 
 
W
24 V
-10% / +10%
2,2


 
 
HHB
Betriebs­spannung
Durchflussleitwert 
Qn
Steuer­druck
min./max.
Kabellänge
Gewicht
Materialnummer
 
 
 
DC
C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[l/(s*bar)]
[l/min]
[bar]
[m]
[kg]
 
NC/NC
24 V
3,2
950
3,5 / 8
0,35
0,22
0,5
0,7
HHB = Handhilfsbetätigung
Anschluss 12 muss mit Atmosphäre verbunden sein
Das Ventil muss über die Anschlüsse 3 und 5 mit Druckluft versorgt werden
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar

Abmessungen
Pin-Belegung:
1) braun (+24 V)
2) grün/gelb (Erdung)
3) blau (0 V)




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2015-12-24, © AVENTICS S.à r.l., Änderungen vorbehalten