Aventics
Suche Kontakt Sitemap Warenkorb
Kompaktzylinder, Serie KPZ
► Anschlüsse: M5 - G 1/8 ► einfachwirkend, drucklos eingefahren ► mit Magnetkolben ► Dämpfung: elastisch ► Kolbenstange: Außengewinde
 
Normen NFE 49004
Druckluft­anschluss Innengewinde
   
Umgebungs­temperatur min./max. -20°C / +80°C
Mediums­temperatur min./max. -20°C / +80°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 50 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte 6,3 bar
   

Werkstoffe:
Zylinderrohr  Aluminium, eloxiert
Kolbenstange  Nichtrostender Stahl
Deckel vorne  Aluminium
Deckel hinten  Aluminium
Mutter für Kolbenstange  Stahl, verzinkt
Suche im Katalog

Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Werbliche Medien

Produkthighlights
Werkzeuge

Konfigurator
Dokumentation

Datenblatt

Konformitätserklärung

Betriebsanleitung

Einsatzbedingungen
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Dieses Produkt ist konfigurierbar. Bitte benutzen Sie unseren Internetkonfigurator 
oder kontaktieren Sie das nächstgelegene AVENTICS Vertriebszentrum.

Kolben-Ø [mm] 16 20 25 32 40
Kolbenkraft einfahrend [N] 12 13 25 35 43
Kolbenkraft ausfahrend [N] 115 185 284 472 749
Aufschlagenergie [J] 0,11 0,15 0,2 0,4 0,52
Gewicht 0 mm Hub [kg] 0,083 0,112 0,157 0,237 0,347

+10 mm Hub [kg] 0,014 0,02 0,02 0,03 0,04
Hub max. [mm] 25 25 25 25 25
Betriebsdruck min./max. [bar] 1,5 - 10 1,5 - 10 1,5 - 10 1,3 - 10 1,3 - 10
Werkstoff Abstreifer   - Polyurethan
Polyurethan
Polyurethan
Polyurethan
Werkstoff Dichtungen   Nitril-Butadien-Kautschuk
Nitril-Butadien-Kautschuk
Nitril-Butadien-Kautschuk
Polyurethan
Polyurethan
Kolben-Ø [mm] 50 63 80 100  
Kolbenkraft einfahrend [N] 82 82 105 215  
Kolbenkraft ausfahrend [N] 1155 1882 3062 4733  
Aufschlagenergie [J] 0,64 0,75 0,75 1  
Gewicht 0 mm Hub [kg] 0,468 0,779 1,368 2,375  

+10 mm Hub [kg] 0,05 0,08 0,11 0,14  
Hub max. [mm] 25 25 25 25  
Betriebsdruck min./max. [bar] 1 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10  
Werkstoff Abstreifer   Polyurethan
Polyurethan
Polyurethan
Polyurethan
 
Werkstoff Dichtungen   Polyurethan
Polyurethan
Polyurethan
Polyurethan
 

  Kolben-Ø
Kolbenstangen­gewinde
Anschlüsse
16
M8
M5
20
M10x1,25
M5
25
M10x1,25
M5
32
M10x1,25
G 1/8
40
M10x1,25
G 1/8
Hub 5
0822490200
0822491200
0822492200
0822493200
0822494200
10
0822490201
0822491201
0822492201
0822493201
0822494201
15
0822490202
0822491202
0822492202
0822493202
0822494202
20
0822490203
0822491203
0822492203
0822493203
0822494203
25
0822490204
0822491204
0822492204
0822493204
0822494204

Wahlfreie Hublängen
und Optionen

Kolben-Ø
Kolbenstangen­gewinde
Anschlüsse
50
M12x1,25
G 1/8
63
M12x1,25
G 1/8
80
M16x1,5
G 1/8
100
M20x1,5
G 1/8
 
Hub 5
0822495200
0822496200
0822497200
0822498200
 
10
0822495201
0822496201
0822497201
0822498201
 
15
0822495202
0822496202
0822497202
0822498202
 
20
0822495203
0822496203
0822497203
0822498203
 
25
0822495204
0822496204
0822497204
0822498204
 

Wahlfreie Hublängen
und Optionen
 

Kolbenkraft einfahrend
F = Federkraft, s = Rückhub


Abmessungen
S = Hub
T = Ansicht für Sensornut
1) Filter


Kolben-Ø
A
BG 1)
DA
H11
DT
H13
E
EE
KK
KV
KW
LA
LB
LJ
LW
16
20
14,5
10
6
29,5
M5
M8x1,25
13
4
2,5
3,5
2,5
2,8
20
22
15,5
12
7,5
36
M5
M10x1,25
16
5
2,5
4,5
4,5
3,7
25
22
15,5
12
8
40
M5
M10x1,25
16
5
2,5
4,4
5
3,7
32
22
18
14
8,6
50
G 1/8
M10x1,25
16
5
2,5
5,5
5,1
5*
40
22
18
14
9
58
G 1/8
M10x1,25
16
5
2,5
5,5
9,6
5*
50
24
24
18
11
68
G 1/8
M12x1,25
18
6
2,5
2
8,5
4,8*
63
24
24
18
11
80
G 1/8
M12x1,25
18
6
2,5
2
17,8
4,8*
80
32
28
23
14
99
G 1/8
M16x1,5
24
8
3
1
22,9
6,4*
100
40
27,5
28
15
120
G 1/8
M20x1,5
30
10
3
3,5
26,5
6,4*
...Kolben-Ø
MM
f8
PL
RT
SW
TG
WH
X1
X2
X4
ZA +S
ZB +S
...16
8
7,5
M4
7
18 ±0,4
4,5
38
43 ±1,4
...20
10
7,5
M5
8
22 ±0,4
5
4,2
38
43 ±1,4
...25
10
7,5
M5
8
26 ±0,4
5,5
4,5
39
45 ±1,6
...32
12
8,5
M6
10*
32 ±0,5
7
6,5
44
51 ±1,6
...40
12
8,5
M6
10*
42 ±0,5
7
11
45
52 ±1,6
...50
16
8,5
M8
13*
50 ±0,6
7,5
13
4
13
45,5
53 ±1,6
...63
16
8,5
M8
13*
62 ±0,7
8
18
12
21
49
57 ±2
...80
20
8,3
M10
16*
82 ±0,7
9,5
18
16,5
25,5
54,5
64 ±2
...100
25
9,7
M10
21*
103 ±0,7
10,5
20
20
20
66,5
77 ±2
1) Min.
S = Hub
* hexagonale Schlüsselfläche



In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2016-01-14, © AVENTICS S.à r.l., Änderungen vorbehalten