Aventics
Suche Kontakt Sitemap Warenkorb
Präzisions-Druckregelventil, Serie PR1-RGP
► G 1/4 - G 1/2 ► Qn= 2200 - 6500 l/min ► Betätigung: mechanisch
 
Einbaulage Beliebig
Betriebsdruck min./max. 0,5 bar / 16 bar
Medium Druckluft
neutrale Gase
Mediums­temperatur min./max. -35°C / +60°C
Umgebungs­temperatur min./max. -35°C / +60°C
Reglertyp Membran-Druckregelventile
Reglerfunktion mit Sekundärentlüftung
Regelbereich min./max. Siehe Tabelle unten
Druckversorgung einseitig
Max. Eigenluftverbrauch 6 l/min

Werkstoffe:
Gehäuse  Zink-Druckguss
Dichtungen  Chloropren-Kautschuk
Suche im Katalog

Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Dokumentation

Datenblatt

Einsatzbedingungen
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Sekundärentlüftung (≤ 10 mbar über eingestelltem Druck)
Empfohlene Vorfilterung: 0,01 µm

 
Anschluss
Qn
Regelbereich
min. - max.
Gewicht
Materialnummer
 
 
[l/min]
[bar]
[kg]
 
G 1/4
2200
0,05 - 3
1,5
G 1/4
2600
0,05 - 5
G 1/4
3000
0,05 - 7
G 3/8
3200
0,05 - 3
G 3/8
4000
0,05 - 5
G 3/8
5000
0,05 - 7
G 1/2
6500
0,05 - 7
Eigenluftverbrauch abhängig vom Regelbereich
Nenndurchfluss Qn bei Sekundärdruck p2 = 6 bar und Δp = 1 bar

Entlüftungscharakteristik (Ansprechgrenze < 10 mbar)
p1 = Betriebsdruck
p2 = Sekundärdruck
qn = Nenndurchfluss


Hysterese
p1 = Betriebsdruck; p2 = Sekundärdruck; q = Durchfluss
1) * Startpunkt


Durchflusscharakteristik,  0821302565 0821302566
p1 = Betriebsdruck
p2 = Sekundärdruck
qn = Nenndurchfluss


0821302567 0821302554
p1 = Betriebsdruck
p2 = Sekundärdruck
qn = Nenndurchfluss


0821302555 0821302556
p1 = Betriebsdruck
p2 = Sekundärdruck
qn = Nenndurchfluss


0821302173
p1 = Betriebsdruck
p2 = Sekundärdruck
qn = Nenndurchfluss


Abmessungen


A1
A2
A3
A6
B
C
D
E
H
K
M
O
R
T
G 1/4
G 1/4
G 3/8
G 1/4
82
43,5
159
202,5
M20x1,5
47
3
54
4
17
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 1/4
82
43,5
159
202,5
M20x1,5
47
3
54
4
17
G 1/2
G 1/2
G 3/8
G 1/4
82
43,5
159
202,5
M20x1,5
47
3
54
4
17
...A1
T2
U
W









...G 1/4
16
30
51,6









...G 3/8
16
30
51,6









...G 1/2
16
30
51,6












In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2016-07-25, © AVENTICS S.à r.l., Änderungen vorbehalten