Aventics
Suche Kontakt Sitemap Warenkorb
Schlitzzylinder, Serie RTC-BV
► Anschlüsse 10-32 UNF - 3/8 NPTF ► Ø 16 - 80 mm ► doppeltwirkend ► mit Magnetkolben ► integrierte Führung ► Basic Version ► Dämpfung: pneumatisch, einstellbar
 
Betriebsdruck min./max. 2 bar / 8 bar
Umgebungs­temperatur min./max. -10°C / +60°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 5 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 1 mg/m³
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte 6,3 bar

Werkstoffe:
Zylinderrohr  Aluminium,  eloxiert
Deckel  Aluminium,  eloxiert
Dichtungen  Polyurethan
Dichtungsleisten  Polyurethan; Nichtrostender Stahl
Führungstisch  Aluminium,  eloxiert
Suche im Katalog

Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Werbliche Medien

Produkthighlights
Werkzeuge

Konfigurator

CylinderFinder

Berechnungsprogramm
Dokumentation

Datenblatt

Betriebsanleitung

Einsatzbedingungen
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Das ausgelieferte Produkt ist lebenszeitgeschmiert.
Diese Pneumatikkomponente(n) mit NPT- bzw. Inch-Gewindemaßen erhalten Sie ausschließlich bei unserer US-amerikanischen Vertriebsorganisation

Konfigurierbares Produkt
Dieses Produkt ist konfigurierbar. Bitte benutzen Sie unseren Internetkonfigurator 
oder kontaktieren Sie das nächstgelegene AVENTICS Vertriebszentrum.

Kolben-Ø [mm] 16 25 32 40 50
Kolbenkraft [N] 127 309 507 792 1237
Dämpfungslänge [mm] 20 20 20 20 20
Dämpfungsenergie [J] 1,5 4 7 10 15
Geschwindigkeit max. [m/s] 5,5 6,5 4 5 3
Gewicht 0 mm Hub [kg] 0,45 0,82 1,39 2,09 3,37

+10 mm Hub [kg] 0,014 0,023 0,031 0,044 0,065
Hub max. [mm] 6600 7000 9900 9900 9900
Wahlfreie Hublängen  
Kolben-Ø [mm] 63 80      
Kolbenkraft [N] 1964 3146      
Dämpfungslänge [mm] 20 20      
Dämpfungsenergie [J] 25 40      
Geschwindigkeit max. [m/s] 3 3      
Gewicht 0 mm Hub [kg] 5,65 9,71      

+10 mm Hub [kg] 0,098 0,157      
Hub max. [mm] 5800 4800      
Wahlfreie Hublängen        

Zulässige Kräfte Fx, Fy, Fz und Momente Mx, My, Mz
Bei gleichzeitig auf den Zylinder wirkenden Momenten muss diese Formel zusätzlich zur Prüfung des maximalen Moments angewendet werden. In der Dämpfungsphase der Bewegung treten zusätzliche Kräfte auf, die zu berücksichtigen sind. Bitte verwenden Sie das Berechnungsprogramm für kolbenstangenlose Zylinder unter http://www.aventics.com.


Statisch
Ø [mm]
Ø [inch]
Fx [N]
Fy [N]
Fz [N]
Mx [Nm]
My [Nm]
Mz [Nm]







16
5/8
800
150
1100
2
25
8







25
1
1800
210
3800
6
50
12







32
1 1/4
2200
550
6600
18
80
43







40
1 1/2
3500
650
8000
28
140
55







50
2
5000
750
9000
35
230
70







63
2 1/2
6800
850
13000
45
340
90







80
3
9500
1000
13000
55
500
110








Dynamisch
Ø [mm]
Ø [inch]
Mx [Nm]
My [Nm]
Mz [Nm]










16
5/8
0,42
10
2










25
1
1
24
3










32
1 1/4
3,8
42
12










40
1 1/2
6
75
15










50
2
9,1
128
20










63
2 1/2
14,5
195
24










80
3
20
300
28











Max. Spiel und empfohlene max. Hebelarmlänge
L = Hebelarm
M = Momente


Ø [mm]
Ø [inch]
α
β











16
5/8
0.5°
0.2°











25
1
0.5°
0.2°











32
1 1/4
0.6°
1.5°











40
1 1/2
0.4°
1.0°











50
2
0.4°
1.0°











63
2 1/2
0.3°
1.0°











80
3
0.3°
1.0°












Begrenzungsdiagramm für pneumatische Dämpfung bei waagerechter oder senkrechter Montage
v = Kolbengeschwindigkeit [m/s]
m = Dämpfbare Masse [kg]
Die Werte für die dämpfbare Masse m und für die Kolbengeschwindigkeit v müssen unter oder auf der Kurve des ausgewählten Kolbendurchmessers liegen.


Stützlänge
Max. Stützlänge L [mm] als Funktion von F [N] bei 0,5 mm Durchbiegung


Abmessungen in inch
S = Hub


Abmessungen in inch
Ø
[mm]
Ø
[inch]
B
BU
CU
E
EE
FH
FR
FS
GR
PL
PM
16
5/8
1,34
4,65
1,02
1,42
*10-32 UNF/M7
1,61
2,36
3,94
0,79
0,85
0,35
25
1
1,73
5,79
1,02
1,79
1/8 NPTF
1,99
1,57
3,94
0,79
0,79
0,31
32
1 1/4
2,28
6,42
1,57
2,03
1/8 NPTF
2,44
2,36
4,72
1,18
0,73
0,37
40
1 1/2
2,76
7,17
1,57
2,38
1/4 NPTF
2,8
2,36
4,72
1,18
0,71
0,39
50
2
3,62
8,07
1,57
2,66
1/4 NPTF
3,08
2,36
5,51
1,18
0,63
0,63
63
2 1/2
4,41
9,17
2,17
3,25
3/8 NPTF
3,67
3,94
7,09
1,57
0,55
0,55
80
3
5,51
10,59
2,17
4,07
3/8 NPTF
4,5
3,94
7,09
1,57
0,55
0,55
...
Ø
[mm]
Ø
[inch]
PO
PP
RT 1)
RU 2)
RX
SG
TG
W1
W2
W3
W4
W5
W6
...16
5/8
13,1
0,52
M4
M4
8-36 UNF
0,68
0,75
2,48
1,79
0,31
0,71
1,18
0,53
...25
1
21,5
0,85
M5
M4
8-36 UNF
0,68
0,75
2,87
2,19
0,51
0,71
1,18
0,53
...32
1 1/4
24,5
0,96
M6
M6
1/4-20 UNC
0,87
1,57
3,66
2,85
0,63
1,02
1,18
0,75
...40
1 1/2
31,5
1,24
M6
M6
1/4-20 UNC
0,87
1,57
4,13
3,33
0,87
1,02
1,18
0,75
...50
2
35,5
1,4
M8
M6
1/4-20 UNC
0,87
1,57
5,51
4,51
0,43
2,76
1,57
0,87
...63
2 1/2
45,5
1,79
M8
M8
1/4-20 UNC
1,18
3,15
6,3
5,3
1,22
1,97
1,57
0,87
...80
3
59,5
2,34
M8
M8
1/4-20 UNC
1,18
3,15
7,4
6,4
1,77
1,97
1,57
0,87
...
Ø
[mm]
Ø
[inch]
W7
Wd1
Wd2
ZZ
WH
ZD
M [lbs] 3)




...16
5/8
0,78
M6
M6
2,68
2,5
7,36
0,17




...25
1
0,78
M6
M6
2,73
3,44
8,46
0,35




...32
1 1/4
1,06
M8
M8
3,22
3,54
9,45
0,71




...40
1 1/2
1,06
M8
M8
3,68
4
10,35
1,08




...50
2
1,29
M12
M12
4,29
4,61
9,82
1,61




...63
2 1/2
1,29
M12
M12
5,06
4,59
13,12
2,29




...80
3
1,29
M12
M12
5,61
5,14
14,21
4,71




1) Gewindetiefe: 0,35 inch bei Kolben-Ø 5/8 - 1 1/2, 0,47 inch bei Kolben-Ø 5/8 - 3
2) Gewindetiefe: 0,24 inch bei Kolben-Ø 5/8 - 1, 0,40 inch bei Kolben-Ø 1 1/4 - 2, 0,59 inch bei Kolben-Ø 2 1/2 - 3
3) M = Bewegte Masse
* Wählbar im Konfigurator (M7 für Hochgeschwindigkeits-Anwendungen)



In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2016-04-22, © AVENTICS S.à r.l., Änderungen vorbehalten