Aventics
Suche Kontakt Sitemap Warenkorb
Serie CC01
► Qn = 32 - 5600 l/min ► Drosselrichtung: 1 → 2 ► Innengewinde - Innengewinde
 
Betriebsdruck min./max. 0,5 bar / 10 bar
Umgebungs­temperatur min./max. +0°C / +80°C
Mediums­temperatur min./max. +0°C / +80°C
Medium Druckluft

Werkstoffe:
Gehäuse  Aluminium,  eloxiert
Drosselschraube  Stahl,  verzinkt
Dichtung  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Suche im Katalog

Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Dokumentation

Datenblatt

Einsatzbedingungen
 
Anschluss 1
Anschluss 2
Drosselbohrung
Ø
Qn
1 → 2
Gewicht
Abb.
Materialnummer
 
 
 
[mm]
[l/min]
[kg]
 
 
G 1/8
G 1/8
1
32
0,04
Fig. 1
G 1/8
G 1/8
2
130
0,04
Fig. 1
G 1/4
G 1/4
4
550
0,15
Fig. 1
G 3/8
G 3/8
9
1600
0,26
Fig. 2
G 1/2
G 1/2
8,5
2750
0,67
Fig. 3
G 3/4
G 3/4
17,5
5400
0,64
Fig. 4
G 1
G 1
17,5
5600
0,64
Fig. 4
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar

Fig. 1
1) Einstellbereich
2) Mutter für Schalttafeleinbau
3) Schutzkappe


Materialnummer
Anschluss G
R1
B1
D1
D2
D3
H1
H2
H3
H4
H5
H6
G 1/8
G 1/8
16
10
M12x1
4,5
20
4
4
56
16,5
8
G 1/8
G 1/8
16
10
M12x1
4,5
20
4
4
56
16,5
8
G 1/4
G 1/4
25
13
M20x1,5
5,5
32
5,5
6
70
26
15
...Materialnummer
H7
H8
H9
H10
L1
L2
L3
SW1
SW2
Gewicht
kg

8
35
4
3,5
35
25
8
10
17
0,04

8
35
4
3,5
35
25
8
10
17
0,04

11
40
5
3,5
55
38
12
13
24
0,15


Fig. 2


Materialnummer
Anschluss G
R1
B1
B2
D1
D2
D3
H1
H2
H3
H4
L 1)
G 3/8
G 3/8
35
17,5
30,5
30
4,5
102–109
46
30
15
12
...Materialnummer
L1
L2
L3
SW
Gewicht
kg






72
44
18
36
0,26






1) Max.

Fig. 3
1) Einstellbereich
2) Mutter für Schalttafeleinbau


Materialnummer
Anschluss G
R1
B1
D1
D2
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
G 1/2
G 1/2
40
27
25
120
56
17
40,5
15,5
9
37
...Materialnummer
H8
H9
H10 1)
L1
L2
L3
R2
SW1
SW2
Gewicht
kg

6,5
8
9
75
45
14
M32x1,5
24
46
0,67

1) Max.

Fig. 4


Materialnummer
Anschluss G
R1
B1
B2
D1
D2
H1
H2
H3
H4
H5 1)
L1
G 3/4
G 3/4
50
25
30,5
30
82
47–57,5
41
20,5
6
100
G 1
G 1
50
25
30,5
30
82
47–57,5
41
20,5
6
100
...Materialnummer
L2
SW
Gewicht
kg








51
36
0,64








51
36
0,64








1) Max.



In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2015-12-27, © AVENTICS S.à r.l., Änderungen vorbehalten