Aventics
Suche Kontakt Sitemap Warenkorb
Filter, Serie AS5-FLS
► 3/4 NPT - 1 NPT ► Filterporenweite: 40 µm
 
Bauart Standard-Filter, verblockbar
Einbaulage senkrecht
Betriebsdruck min./max. Siehe Tabelle unten
Medium Druckluft
neutrale Gase
Mediums­temperatur min./max. -10°C / +50°C
Umgebungs­temperatur min./max. -10°C / +50°C
Behältervolumen Filter 87 cm³
Filterelement wechselbar
Filterporenweite 40 µm
Kondensatablass Siehe Tabelle unten

Werkstoffe:
Gehäuse  Polyamid
Frontplatte  Acrylnitril-Butadien-Styrol
Dichtungen  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Gewindebuchse  Zink-Druckguss
Suche im Katalog

Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Werbliche Medien

Produkthighlights
Werkzeuge

Konfigurator
Dokumentation

Datenblatt

Betriebsanleitung

Einsatzbedingungen
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Diese Pneumatikkomponente(n) mit NPT- bzw. Inch-Gewindemaßen erhalten Sie ausschließlich bei unserer US-amerikanischen Vertriebsorganisation

 
Anschluss
Qn
Betriebsdruck min./max.
Kondensatablass
Behälter
Schutzkorb
Gewicht
Materialnummer
 
 
[l/min]
[bar]
 
 
 
[kg]
 
3/4 NPT
7800
1,5 / 16
halbautomatisch, drucklos offen
Polycarbonat 
Polyamid
0,718
3/4 NPT
1,5 / 16
vollautomatisch, drucklos offen
0,769
3/4 NPT
0 / 16
vollautomatisch, drucklos geschlossen
0,769
1 NPT
1,5 / 16
halbautomatisch, drucklos offen
0,718
1 NPT
1,5 / 16
vollautomatisch, drucklos offen
0,769
1 NPT
0 / 16
vollautomatisch, drucklos geschlossen
0,769
Nenndurchfluss Qn bei p1= 6,3 bar und Δp = 1 bar

Durchflusscharakteristik
p2 = Sekundärdruck
qn = Nenndurchfluss


Abmessungen in inch
1) Kunststoffbehälter und -schutzkorb mit Sichtfenster
2) Metallbehälter mit Schauglas
3) Halbautomatischer Kondensatablass
4) Vollautomatischer Kondensatablass


Abmessungen in inch
Materialnummer
A1
A2
A7
B
C
D
H1
H2
H3
H4
M
3/4 NPT
3/4 NPT
G 1/8
3,35
4,06
4,29
9,84
10,47
10
10,65
2,28
3/4 NPT
3/4 NPT
G 1/8
3,35
4,06
4,29
9,84
10,47
10
10,65
2,28
3/4 NPT
3/4 NPT
G 1/8
3,35
4,06
4,29
9,84
10,47
10
10,65
2,28
1 NPT
1 NPT
G 1/8
3,35
4,06
4,29
9,84
10,47
10
10,65
2,28
1 NPT
1 NPT
G 1/8
3,35
4,06
4,29
9,84
10,47
10
10,65
2,28
1 NPT
1 NPT
G 1/8
3,35
4,06
4,29
9,84
10,47
10
10,65
2,28



In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2016-03-24, © AVENTICS S.à r.l., Änderungen vorbehalten