Tecnologia dei veicoli commerciali

Regolare, cambiare, comandare - lo nostre soluzioni pneumatiche danno l'impulso decisivo

Cercate il prodotto giusto nel settore della tecnologia dei veicoli commerciali:

 
 
 

Tecnologia dei veicoli commerciali di AVENTICS: valvole e cilindri pneumatici per autocarri e autobus

Da oltre 30 anni sviluppiamo e produciamo assieme a importanti costruttori prodotti per la tecnologia dei veicoli commerciali. I nostri progettisti, tecnici e consulenti dispongono di un know-how consolidato a livello internazionale, sono di casa in tutto il mondo e vi assistono nella vostra madrelingua.

Comandi certificati per catena cinematica di autocarri e autobus
Vantiamo un'esperienza pluriennale nello sviluppo e nella produzione di sistemi di gestione del cambio e ora vogliamo stabilire nuove priorità anche su motori, turbocompressori e comandi frizione. Per assicurare un'elevata qualità costante, i nostri settori dei prodotti sono stati certificati in base a ISO/TS.

Video sulla tecnologia dei veicoli commerciali di AVENTICS

Soluzioni pneumatiche per veicoli commerciali

I veicoli commerciali sono sempre sottoposti a particolari sollecitazioni e devono funzionare con sicurezza anche in condizioni estreme. L'affidabilità ha la massima priorità e non accetta compromessi! Proprio per questo i nostri componenti pneumatici sono la soluzione perfetta in questo settore. Sono efficienti e assolutamente affidabili.

 

Cercate il referente più vicino a voi. Saremo lieti di fornirvi la nostra consulenza!

 
Modulo di contatto
 

Applicazioni motore

 

Componenti di comando pneumatici per il motore

AVENTICS offre un'ampia gamma di prodotti: valvole riduttrici di pressione elettropneumatiche, unità valvole elettropneumatiche, cilindri e valvole con diverse tipologie di comando.

 
 

Applicazioni

Valvola antiritorno
Per aumentare la durata dei componenti e degli attuatori pneumatici.
  • Protezione contro elevate contropressioni
  • Protezione contro l'accumulo di sporcizia
  • Su richiesta anche con sensore di pressione integrato
 
 
Riduttore di pressione meccanico con valore nominale fisso
Per aumentare la durata dei componenti e degli attuatori pneumatici.
  • Protezione contro i picchi di pressione
  • Limitazione della pressione in diverse applicazioni
  • Regolazione dei gas di scarico
 
 
Valvola di comando ad azionamento elettrico
Valvola multifunzione per funzioni di innesto generali.
  • Assorbimento di potenza ridotto
  • Diverse funzioni valvola possibili
 
 
Valvola di sfiato rapido
Per una rapida riduzione della pressione.
  • Elevata quota di portata in spazi ridotti
  • Per la riduzione dei tempi di disinserimento
  • Adatta alle alte temperature - per il montaggio sul "lato caldo" del motore
 
 
Unità di lavoro a semplice effetto con ritorno a molla
Per il comando delle valvole a farfalla.
  • Sensore integrato per il controllo della posizione
  • Convogliamento integrato dell'aria di scarico
 
 
Cilindro a semplice effetto con ritorno molla
Per il comando preciso e continuo della regolazione della valvola a farfalla.
  • Disponibile anche nella variante per alte temperature
  • Disponibile come optional con sensore integrato per il controllo della posizione
  • Altre configurazioni possibili
 
 
Valvola riduttrice di pressione elettropneumatica
Queste valvole estremamente dinamiche convertono un segnale di comando in pressione pneumatica per il comando di diversi attuatori.
  • Per soddisfare i più elevati standard sulle emissioni nella fase di ricircolo dei gas di scarico (AGR), per controllare il rendimento del turbocompressore (WG) o per comandare il freno motore
 
 
Valvola riduttrice di pressione meccanica
La valvola commuta tra due fonti di alimentazione. Grazie alla selezione ottimizzata dell'alimentazione di pressione è possibile ridurre il consumo di carburante.
  • Il riduttore di pressione integrato garantisce una pressione costante
 
 
 

Applicazioni frizione

 

Panoramica dei componenti di comando per la frizione

AVENTICS offre un'ampia gamma di unità valvole e valvole elettropneumatiche.

 
 

Applicazioni

Unità valvole per frizione - "Stand alone"
Unità valvole per frizione indipendente. L'aria viene convogliata attraverso tubazioni esterne. In alternativa è possibile integrare il convogliamento della pressione di esercizio sul fondo del corpo.
  • Per comandare il cilindro di comando della frizione, ad es. nei cambi semi-automatici o nei comandi frizione elettrici
 
 
Unità valvole per frizione - integrata meccanicamente
Il corpo dell'unità valvole costituisce contemporaneamente il coperchio del cilindro di comando della frizione.
  • Per comandare il cilindro di comando della frizione, ad es. nei cambi semi-automatici o nei comandi frizione elettrici
 
 
Unità valvole per frizione – integrata elettricamente
Soluzione specifica per il cliente con funzioni supplementari integrate, come ad es. la trasmissione di segnali elettrici dalla frizione e dal cambio. Come optional è possibile integrare il convogliamento della pressione di esercizio sul fondo del corpo.
  • Per comandare il cilindro di comando della frizione, ad es. nei cambi semi-automatici o nei comandi frizione elettrici.
 
 
 

Applicazioni cambio

 

Panoramica dei componenti di comando per il cambio

AVENTICS offre soluzioni nel settore delle unità di comando, delle unità valvole elettropneumatiche e delle valvole con diverse tipologie di comando.

 
 

Applicazioni

Unità di lavoro
Efficienza in termini di costi grazie alla riduzione dei tempi di montaggio, del numero di attacchi di alimentazione dell'aria e delle dimensioni d'ingombro.
  • Valvola riduttrice di pressione, filtro, valvola di comando e cilindro: tutto in un unico corpo
 
 
Valvola 4/2, ad azionamento meccanico
Brevi tempi di commutazione e durata elevata anche in condizioni difficili (forti vibrazioni, oscillazione della temperatura).
  • Funzioni di bloccaggio nel cambio manuale
  • Selezione del gruppo di innesto nel cambio HH
 
 
Valvola 3/2, ad azionamento meccanico
Brevi tempi di commutazione e durata elevata anche in condizioni difficili (forti vibrazioni, oscillazione della temperatura).
  • Funzione di bloccaggio nel cambio manuale
  • Selezione del gruppo di innesto nel cambio HH
 
 
Unità di comando complesse
Elevate prestazioni e controllo preciso grazie alla regolazione elettronica delle valvole integrate.
  • Funzioni di regolazione e comando nel cambio
  • Possibilità di comandare altre valvole esterne
  • Comando del retarder
 
 
Valvola di comando a comando elettrico
Valvola multifunzione per funzioni di innesto generali.
  • Assorbimento di potenza ridotto
  • Diverse funzioni valvola possibili
 
 
2 valvole 3/2, ad azionamento elettrico
Un unico attacco per l'aria compressa per semplificare il montaggio e ridurre i costi.
  • Funzione di bloccaggio nel cambio manuale
  • Selezione del gruppo di innesto nel cambio HH
 
 
2 valvole 3/2, ad azionamento meccanico
Questa valvola NO-NO permette fino a 3 posizioni di commutazione.
  • Adatta al montaggio diretto sul cambio
  • Selezione del gruppo di innesto nel cambio HH
 
 
Valvola 4/2, ad azionamento elettrico
Brevi tempi di commutazione e durata elevata anche in condizioni difficili (forti vibrazioni, oscillazione della temperatura).
  • Funzione di bloccaggio nel cambio manuale
  • Selezione del gruppo di innesto nel cambio HH
 
 
Valvola 4/2, ad azionamento pneumatico
Brevi tempi di commutazione e durata elevata anche in condizioni difficili (forti vibrazioni, oscillazione della temperatura).
  • Funzione di bloccaggio nel cambio manuale
  • Selezione del gruppo di innesto nel cambio HH