Pneumatica

 
Unsere Kaufoptionen – wir begleiten und unterstützen Sie vom ersten Moment an
„Nei prossimi anni il settore della pneumatica si svilupperà in maniera esponenziale rispetto alla tecnica di automazione, in particolare per quanto riguarda i movimenti punto a punto. I sistemi di azionamento pneumatico sono particolarmente adatti per applicazioni caratterizzate da spazi di montaggio ridotti e condizioni di esercizio critiche, come ad esempio la contaminazione esterna e le temperature elevate.“
 

Cilindri e azionamenti

Cilindri pneumatici di AVENTICS: cilindri con e senz'asta e attuatori rotanti - efficienti, versatili e affidabili.

Valvole e sistemi valvole

Lo spettro varia da valvole singole ad azionamento meccanico, pneumatico o elettrico fino ai sistemi valvole modulari altamente complessi con tutte le funzioni.

Valvole riduttrici di pressione

AVENTICS garantisce una pressione regolata precisa nelle diverse applicazioni grazie alle valvole riduttrici di pressione e alle valvole limitatrici di pressione ad azionamento elettropneumatico o manuale.

 

Valvole di flusso e valvole di blocco

All'apparenza irrilevanti, ma importanti e affidabili. Valvole a farfalla, valvole antiritorno, valvole di blocco e valvole logiche AVENTICS: da montare o combinare con i componenti pneumatici.

Trattamento aria compressa

Filtrare, regolare e lubrificare al massimo livello - tutti i componenti e gli accessori per un trattamento affidabile dell'aria compressa.

Tecniche di collegamento

Tecniche di collegamento pneumatiche di AVENTICS. Il completamento perfetto di elementi macchina di alta qualità è dato da elementi di unione della stessa qualità.

 

Tecnica dei sensori

I sensori AVENTICS consentono di misurare la pressione e la portata del sistema pneumatico e di rilevare la posizione del pistone del cilindro e dei pezzi.

Tecnica di presa e del vuoto

Presa senza contatto, presa meccanica o con vuoto: i componenti pneumatici adatti per compiti individuali di manipolazione.

 
 
 

Prodotti highlight di pneumatica di AVENTICS

Da decenni cilindri ad azionamento pneumatico, valvole, sistemi valvole e accessori sono le basi sulle quali si fonda il successo di AVENTICS, in continuo progresso. La nostra gamma prodotti continua, infatti, a crescere.

La nostra gamma di prodotti per voi:

  • Unità cilindro-valvola con tutte le funzioni speciali desiderate e i fissaggi per l’impiego decentralizzato
  • Sistemi valvole modificati, configurati con gli accessori, i componenti e le unità funzionali necessari vengono consegnati pronti per il montaggio
  • Gruppi di trattamento aria modificati, comprensivi di miglioramento della portata e controllo della pressione per un’efficienza energetica duratura
  • Pannello comandi pneumatici completo come modulo di installazione per la vostra applicazione, adattato esattamente allo spazio di montaggio della macchina e all’ambiente di lavoro
  • Armadi elettrici pronti al montaggio e interconnessi, con tutti i componenti di un comando applicativo, protetti da influssi esterni
  • Sistemi pneumatici di movimentazione per prendere, muovere e posizionare, progettati e creati esattamente per la vostra applicazione


Modifica di componenti standard
Modificando i prodotti del nostro programma standard con materiali particolari, filettature modificate o guarnizioni speciali realizziamo in modo semplice e veloce soluzioni perfette per la vostra applicazione.

Integrazione di elettronica e pneumatica
L’elettronica altamente integrata porta nuove idee nella pneumatica: dal campo di pressione adattato di una valvola di riduzione fino allo sviluppo di un nuovo comando.

ENGINEERING TOOLS Progettare e configurare
 
 
 
 
CADRicerca CAD