Préparation de l’air comprimé

 
Unités de traitement de l’air

Unités de traitement de l’air

Unités de traitement de l’air modulaires, flexibles et robustes avec des dimensions du raccordement G1/4 à G2 ainsi que régulateur de pression de précision pour les applications requérant une dynamique et une précision élevées

Exemple de produit Accès catalogue + eShop
Réservoirs

Réservoirs

Réservoirs à air comprimé d’une capacité de 1 à 90 l

Accès catalogue + eShop
Manomètres

Manomètres

Affichage de la pression facile à lire, diverses tailles et versions

Accès catalogue + eShop
Huiles et graisses

Huiles et graisses

Huiles et graisses recommandées par AVENTICS et homologuées pour nos produits

Accès catalogue + eShop
 
 

Préparation de l’air comprimé et accessoires

De l’air comprimé pour toutes les applications avec des fonctions dépassant largement les standards en vigueur. Les unités de traitement de l’air de la famille AS d’utilisation universelle dans une plage de 1200 à 14 500 l/min sont fiables et simples à configurer. Associées au capteur de mesure de pression AF1, elles vous permettent de disposer d’une alimentation en air comprimé économique, précisément ajustée à votre consommation.

OUTILS D’INGENIERIE Conception et configuration
 
 
 
 
CADRecherche CAD