Válvulas y sistemas de válvulas

 
Sistema de válvulas conforme a norma

Sistema de válvulas conforme a norma

Sistemas de válvulas de placa base conforme a ISO 15407-1 (26 mm), 5599-1 (tamaños 1-4) y 5599-2 (tamaños 1-3).

Ir al catálogo + eShop
Accionamiento eléctrico

Accionamiento eléctrico

Válvulas distribuidoras con un caudal de 20 l/min a 4100 l/min, así como válvulas de placa base con un caudal de 7,5 l/min a 13 600 l/min para cableado individual.

Ir al catálogo + eShop
De accionamiento manual

De accionamiento manual

Válvulas distribuidoras con un caudal de 150 l/min a 3200 l/min para pilotaje manual.

Ir al catálogo + eShop
Conexión de bus de campo

Conexión de bus de campo

Buskoppler und IO-Module für die Linkstrukturen AES, AS-i, BDC, CMS, VDS oder DDL.

Ir al catálogo + eShop
Sistemas de válvulas

Sistemas de válvulas

Sistemas de válvulas de placa base con un caudal de 300 l/min a 1500 l/min para conexiones multipolo y de bus de campo, así como sistemas de válvulas en bloque con un caudal de 50 l/min a 1500 l/min para cableado individual.

Ejemplos de producto Ir al catálogo + eShop
Válvulas de accionamiento neumático (conforme a norma)

Válvulas de accionamiento neumático (conforme a norma)

Válvulas distribuidoras conforme a ISO 15407-1 (18 y 26 mm) y 5599-1 (tamaños 1-4).

Ir al catálogo + eShop
Silenciadores

Silenciadores

Silenciadores con conexión roscada M5 a G1, así como con racor instantáneo Ø 4 a 12.

Ir al catálogo + eShop
Placas base

Placas base

Placas base conforme a ISO 15407-1 (18 y 26 mm), 15407-2 (18 y 26 mm),  5599-1 (tamaños 1-4) y 5599-2 (tamaños 1-3).

Ir al catálogo + eShop
Accionamiento neumático

Accionamiento neumático

Válvulas distribuidoras con un caudal de 200 l/min a 4100 l/min, así como válvulas de placa base con un caudal de 1350 l/min a 13 600 l/min para pilotaje neumático.

Ir al catálogo + eShop
Bobinas

Bobinas

Bobinas intercambiables para válvulas distribuidoras con anchura de bobina de 15, 22 y 30 mm para conectores con forma A, B, C o conexión M8

Ir al catálogo + eShop
Técnicas eléctricas de uniones

Técnicas eléctricas de uniones

Conectores eléctricos de forma A, B, C; conectores por enchufe redondos M8, M12, M18 y M23; enchufes multipolo D-SUB de 25 y 44 pines y puentes de contacto.

Ir al catálogo + eShop
Válvulas de accionamiento eléctrico (conforme a norma)

Válvulas de accionamiento eléctrico (conforme a norma)

Válvulas distribuidoras conforme a ISO 15407-1 (18 y 26 mm), 15407-2 (26 mm) y 5599-1 (tamaños 1-4).

Ir al catálogo + eShop
Válvulas de accionamiento mecánico (conforme a norma)

Válvulas de accionamiento mecánico (conforme a norma)

Encontrará nuestro programa de válvulas distribuidoras de accionamiento mecánico en el catálogo o puede realizar su pedido en la eShop.

Ir al catálogo + eShop
 
 

Válvulas neumáticas, sistemas de válvulas y aplicaciones de bus de campo

 
Válvulas neumáticas, sistemas de válvulas y aplicaciones de bus de campo de AVENTICS: precisión fruto de la investigación

El espectro es amplio: desde válvulas de accionamiento mecánico, neumático o eléctrico, hasta baterías modulares de válvulas altamente complejas. Extremadamente compactas: la serie de válvulas reguladoras de presión ED02 electroneumáticas. Destaca por un elevado dinamismo, gran precisión de regulación y con electrónica digital. Ahorra espacio y peso, y es ideal para automatización, industria de componentes electrónicos y semiconductores, robótica y técnica de montaje. El sistema AV es el resultado de un trabajo de investigación intenso que abre nuevas vías en diseño y uso de materiales. La nueva conformación de plástico de las válvulas conduce a un peso más reducido y, por tanto, también permite su montaje en piezas móviles. La interfaz AES asegura que el intercambio de información por puerto serie se realice sin problemas.

 
HERRAMIENTAS DE DISEÑO Diseño y configuración
 
 
 
 
CADBúsqueda CAD