Sistema de válvulas, ES05 Essential Valve, serie AV, serie HF

 
 

ES05 Essential Valve - Resumen de ventajas

  • Instalación sencilla
  • Gran flexibilidad
  • Configuración sencilla
  • Alta calidad
  • Costes de almacenamiento optimizados
 

La nueva ES05 es la solución sencilla para la neumática básica

El sistema de válvulas ES05 ha sido diseñado de forma específica para aplicaciones de neumática estándar y automatización industrial. Simple, flexible y eficiente, sin elementos extra.

Montaje sencillo

  • Gracias a su concepto modular, al escaso número de piezas y al concepto de herramienta única nuestros clientes ahorrarán tiempo.
  • Gracias a su concepto de construcción sencilla resulta casi imposible cometer errores durante el montaje.

Gran flexibilidad

  • La ES05 se puede configurar individualmente y la conectividad eléctrica flexible permite realizar modificaciones y ampliaciones de una forma sencilla.
  • Las modificaciones se pueden realizar en cualquier momento durante la instalación o incluso una vez concluida.

Configuración sencilla

  • Gracias a las herramientas de ingeniería podrá configurar, montar o solicitar los productos que desee.
  • Se incluye toda la documentación de forma gratuita.

Alta calidad

  • Disfrutará de productos modernos, a buen precio y fabricados con un alto nivel de excelencia técnica a partir de una amplia experiencia.

Menor nivel de existencias

  • Dado que se requiere un número reducido de piezas para construir una amplia variedad de sistemas de válvulas, la inversión en existencias se reduce.

Facts and figures

Valve systemSingle valve
Valve functions5/2 single and double solenoid; dual 3/2 nc and no;
5/3 closed center; blanking plate; intermediate supply plate
Number of valvesUp to 12 valves in steps of 21 valve
Electrical connectionSingle wire (form CI connector)
D-Sub connection (25-pin)
Field bus connection via AES
IO-Link
Single wire (form CI connector)
IP ratingIP65 (single wire)
IP50 (D-Sub, Field bus, IO-Link)
IP65
Switch-on-time< 20 ms< 20 ms
Dimensions of D-Sub and single wire version
(Depth/Height/Length - X = number of valves)
100 mm/86 mm/X*18+69 mm105 mm/80 mm/18,8 mm
 

Sistema de válvulas AV: ventajas

  • Balance de aire comprimido mejorado gracias a su estructura pequeña y ligera
  • Sistema universal para disfrutar de variedad en las posibilidades de aplicación
  • Elevada flexibilidad mediante sencillo equipamiento de la aplicación a posteriori
  • Herramientas de diseño que facilitan el diseño
Industria 4.0 Serie AV: preprogramada para industria 4.0

Un ejemplo más de un componente de sistema para una neumática inteligente que, de una manera sencilla, permite hacer realidad las demandas de la industria 4.0. Con importantes beneficios para los usuarios: el diagnóstico descentralizado, la interconexión eficiente de la información y el elevado grado de automatización reducen los costes operativos y aumentan la seguridad en sistemas y procesos.

Más sobre industria 4.0
 

Sistema AV: un nuevo referente en baterías de válvulas

Observe las claras ventajas en la producción: el sistema AV es una solución completa de automatización que se adapta continuamente a sus exigencias y que, además, permite aprovechar mejor la maquinaria existente.

Completos análisis de flujo, moderno moldeo de plásticos y una vasta experiencia en requisitos de aplicaciones fueron decisivos para concebir la idea básica de estas baterías de válvulas. El resultado es una categoría en sí misma: mucho menor peso, elevado grado de compactibilidad y una mayor densidad funcional.

Uso flexible del sistema de válvulas:– AV03 y AV05

La corredera diagonal, la placa base flexible, la separación galvánica en el concepto de tensión: estos sistemas de válvulas convencen por su capacidad de conversión y su sencillez. En la placa base se pueden colocar de forma modular hasta 64 válvulas, y los circuitos de tensión y aire comprimido configurables contribuyen al uso flexible.


AES: abierta a cualquier conexión

La conjugación óptima de las válvulas distribuidoras con la conexión por bus de campo AES y la variedad de componentes constituyen una ventaja decisiva. Como conexión por bus de campo vela por una comunicación perfecta entre los actuadores y los componentes periféricos de la máquina. En combinación con los sistemas AV compactos, el componente AES se puede disponer muy próximo a los accionamientos neumáticos.

 

Sistema de válvulas, serie HF: ventajas

  • Válvulas plug-in de montaje rápido y sencillo
  • Flexible concepto de conexión eléctrica
  • Cómoda configuración gracias a funciones adicionales, como selección de accesorios, lista de piezas de repuesto, archivos CAD, etc.
  • Integrable en numerosas aplicaciones mediante pieza de conexión giratoria
 

Serie HF: sistema de válvulas con un concepto muy bien pensado y una estructura modular

El sistema de válvulas HF ofrece instalación flexible y la posibilidad de cambiar las válvulas con rapidez y seguridad. HF significa “High Flow”, es decir, caudal elevado y alta funcionalidad, con un amplio abanico de detalles de equipamiento. Todas las series HF admiten cambios rápidos en el montaje en placas base y válvulas plug-in gracias al uso de robustos conectores por enchufe paralelos. Así mismo, es posible realizar una concatenación eléctrica con otros VTS y válvulas individuales mediante ampliación de módulo, y cuentan con conexiones de aire de escape separadas que permiten emplear funcionamiento de dos presiones.

  • Modularidad elevada con pilotaje uniforme de bus de campo con caudales de entre 400 l/min y 1400 l/min
  • Flexible concepto de conexión eléctrica (multipolo o bus de campo) sin desmontaje
  • Cómoda configuración mediante el configurador ICS
  • Diseño flexible en la serie XF mediante la pieza de conexión giratoria
  • Regulador de presión concatenable en altura en las series HF03-LG y HF04 para un ajuste diferenciado de la presión de salida
 
Ámbitos de aplicación
¡Será un placer asesorarle!
 
 

Animación