Servicio de reparaciones y reclamaciones

 
 
Servicio de reparaciones: competente, certificado y rápido

Cartera de servicios

  • Desmontaje
  • Diagnóstico inmediato
  • Sustitución de todas las piezas de desgaste y/o componentes defectuosos
  • Montaje, limpieza y sellado nuevo completo
  • Ensayo en banco de pruebas conforme a especificaciones de fábrica
  • Comprobación de garantía / evaluación de riesgos
  • Por petición del cliente, el servicio también se puede prestar en fin de semana
 

Servicio de reparaciones: competente, certificado y rápido

Con nuestro servicio de reparaciones le ayudamos en el arreglo de productos defectuosos cuyo valor mínimo sea de 250 € (pieza nueva). Usted podrá decidir rápidamente, ya que el diagnóstico y la propuesta de presupuesto se realizan de inmediato.

AVENTICS efectúa todas las reparaciones y revisiones preventivas de productos conforme a las especificaciones de fábrica, únicamente con piezas originales y conforme a la norma DIN ISO 9001. Una vez concluidos los trabajos de reparación y arreglo, recibirá para todos los componentes una garantía de pieza nueva de 12 meses desde la puesta en servicio.

Obviamente, los trabajos de reparación de instalaciones de mayor tamaño se realizan in situ y, por petición del cliente, también se pueden ejecutar en fines de semana. Además, en caso de que una reparación ya no resulte rentable, prepararemos conjuntamente con usted una solución alternativa.

¡Hable con nosotros! Será un placer asesorarle y presentarle una oferta individual.