Preparación de aire comprimido

 
Unidades de mantenimiento

Unidades de mantenimiento

Unidades de mantenimiento modulares, flexibles y robustas, desde tamaño de conexión G1/4 hasta G2, así como reguladores de presión de precisión para demanda elevada de dinamismo y precisión

Ejemplo de producto Ir al catálogo + eShop
Recipientes

Recipientes

Recipientes de aire comprimido con capacidad desde 1 l hasta 90 l

Ir al catálogo + eShop
Manómetros

Manómetros

Indicación de presión de clara visibilidad, en diferentes tamaños y modelos

Ir al catálogo + eShop
Grasas y aceites

Grasas y aceites

Grasas y aceites recomendados por AVENTICS y autorizados para nuestros productos

Ir al catálogo + eShop
 
 

Preparación de aire comprimido y accesorios

Aire comprimido para cada aplicación, con funciones que superan con creces el estándar. Las unidades de mantenimiento de la familia AS ofrecen un uso universal en un rango desde 1200 hasta 14 500 l/min, garantizan fiabilidad y son fáciles de configurar. En combinación con el sensor de medición de presión AF1, alcanzan además una alimentación de aire comprimido ajustada al consumo, lo que permite estimar costes con mayor precisión.

HERRAMIENTAS DE DISEÑO Diseño y configuración
 
 
 
 
CADBúsqueda CAD