Panorámcia de aplicaciones

 
„Productos de alta calidad es una obligación: la práctica es una elección. Los productos muestran su valía en la aplicación real. Especialmente en diseño higiénico tenemos una destacada competencia.“
 
Equipo de grapado

El equipo de grapado de un fabricante de embutidos planteaba grandes exigencias en diseño higiénico a nuestros componentes. El resultado se puede ver y saborear.

Producción de embutidos
Rotura de costra en obtención de aluminio

En la producción de aluminio se forma en el horno sobre la colada una capa de óxido de varios centímetros de grosor denominada costra. Una aplicación como esta exige una solución auténticamente robusta para el uso diario.

Producción de aluminio
Envasado flexible

Para un cliente hemos desarrollado una empaquetadora compacta que presta sus servicios especialmente en encartonado flexible de bolsas de fondo rígido. Y con gran éxito.

Empaquetadora por acumulación
 
Para productos líquidos

El envasado de productos líquidos exige niveles máximos de pureza. Hemos desarrollado un sistema de envasado específico para una aplicación: una solución limpia.

Estación de llenado
Small handling

Estandarización y, al mismo tiempo, una alta flexibilidad: esta es la solución de nuestro sistema Easy-2-Combine. Usted lleva la ventaja: puede combinarlo como mejor le convenga.

Easy-2-Combine
Fabricación de envases

Para distintos ámbitos de aplicación dentro de la industria de alimentación y bebidas es necesario limpiar el aire comprimido. Llegamos hasta un 99,99 % de eficacia, y ahí nos mantenemos.

Máquinas de envasado
 
Botellas hechas a medida

En la industria de bebidas existe una demanda continua de botellas de diferentes formas y tamaños. Para este sector, AVENTICS presta apoyo con máquinas de moldeo por soplado para PET flexibles y de estructura modular.

Ir a la aplicación
 
 
 

Neumática de AVENTICS en casos prácticos: tecnología innovadora con valor añadido

En AVENTICS disfrutará de las ventajas de un modo de trabajar totalmente orientado al cliente, con colaboración de tú a tú, lo que nos permite atender sus demandas de manera coherente, con tiempos de reacción aún más cortos y niveles máximos de rentabilidad.

Que podemos hacerlo queda demostrado con nuestras aplicaciones. Nuestro objetivo declarado: ofrecerle un valor añadido medible con soluciones tecnológicas innovadoras, hechas exactamente a medida de sus necesidades individuales.

HERRAMIENTAS DE DISEÑO Diseño y configuración
 
 
 
 
CADBúsqueda CAD