Neumática

 
Unsere Kaufoptionen – wir begleiten und unterstützen Sie vom ersten Moment an
„En los próximos años, la neumática experimentará un crecimiento desmesurado en comparación con la técnica de automatización. Esto tendrá lugar de forma concreta en las tareas de desplazamiento de punto a punto, para lo que resultan especialmente idóneos los sistemas de transmisión neumáticos diseñados para aplicaciones con limitaciones de espacio y condiciones de servicio extremas, así como con contaminación externa o altas temperaturas.“
 

Cilindros y accionamientos

Cilindros neumáticos de AVENTICS: cilindros con y sin vástago de émbolo, potentes, versátiles y con entrega rápida.

Válvulas y sistemas de válvulas

El programa abarca desde una única válvula accionada mecánica, neumática o eléctricamente, hasta sistemas portaválvulas modulares y altamente complejos con todas las funciones.

Válvulas reguladoras de presión

Con AVENTICS disfrutará de una regulación precisa de la presión en numerosas aplicaciones: con válvulas reguladoras de presión de accionamiento electroneumático o manual, así como con válvulas limitadoras de presión.

 

Válvulas reguladoras de caudal y de bloqueo

Discretas, pero fiables: válvulas de estrangulación, de retorno, de cierre y lógicas de AVENTICS, para montaje o combinación con componentes neumáticos.

Preparación de aire comprimido

Filtrar, regular y lubricar al más alto nivel: todos los componentes y accesorios para preparar aire comprimido con total fiabilidad.

Técnicas de uniones

Técnica neumática de uniones de AVENTICS. La mejor manera de completar cualquier elemento de maquinaria de alta calidad es usando piezas de unión que respondan al mismo nivel de calidad.

 

Sistemas de sensores

Con los sensores de AVENTICS podrá medir la presión y el caudal del sistema neumático, así como registrar la posición de los émbolos de cilindro y de las piezas.

Componentes de vacío

Agarre sin contacto, agarre mecánico o agarre con vacío: los componentes neumáticos adecuados a cada tarea específica de manipulación.

 
 
 

Lo más destacado de neumática de AVENTICS

Cilindros de accionamiento neumático, válvulas y sistemas de válvulas, junto con sus accesorios complementarios, constituyen desde hace décadas los cimientos seguros sobre los que se asienta el éxito de AVENTICS: con un desarrollo continuo, pues nuestra cartera de productos crece continuamente.

Este es el programa de sistemas que le ofrecemos:

  • Unidades de válvula-cilindro con todas las funciones especiales adicionales y fijaciones para aplicación descentralizada
  • Sistemas de válvulas modificados, configurados con los accesorios, piezas montadas y unidades funcionales que correspondan; se entregan ya preparados y listos para montar
  • Unidades de mantenimiento modificadas, inclusive optimización de caudal y supervisión del aire comprimido para una eficiencia energética sostenible
  • Paneles de mando utilizados como control neumático completo para la aplicación del cliente en forma de módulo integrable, ajustado exactamente al espacio de montaje de la máquina y el entorno de trabajo
  • Armarios de distribución, listos para montar y ya equipados con todos los conductos y cables para conexión, con todos los componentes de un control de aplicaciones, protegido contra influencias externas
  • Sistemas neumáticos de handling para agarrar, desplazar y posicionar, diseñados y fabricados a medida de la aplicación del cliente


Modificación de componentes estándar
Adaptando los productos de nuestro programa estándar, por ejemplo, con materiales o juntas especiales, o diferentes tipos de rosca, conseguimos de forma relativamente rápida y sencilla soluciones hechas a medida de cada aplicación.

Integración de electrónica y neumática
Desde el ajuste del rango de presión de una válvula reguladora hasta el desarrollo de un control nuevo: la electrónica integrada a gran escala aporta nuevas ideas al mundo de la neumática. Entre ellas se incluyen fascinantes posibilidades como, por ejemplo, funciones especiales adicionales para unidades de válvulas, separación de presión, montaje de válvulas reguladoras de presión electroneumáticas con limpieza de sensor externa, booster o válvulas de conmutación integradas.

HERRAMIENTAS DE DISEÑO Diseño y configuración
 
 
 
 
CADBúsqueda CAD