Cilindros de guía, serie MSC

 
 

Cilindros de guía, serie MSC: ventajas

  • Estabilidad máxima y precisión fiable con valores de tolerancia mínimos
  • Fuerza de accionamiento y funcionalidad máximas dentro de una sección pequeña
  • Máxima capacidad de carga
  • Cómodo mantenimiento
  • Sensores de instalación a ambos lados,
  • ajuste de carrera y conexiones de aire
 

Cilindros de guía MSC: concepto modular, libre elección para los usuarios

Para tareas de guiado en handling eficiente: las mini cunas se pueden configurar al detalle y trabajan con precisión y fiabilidad. El MSC ofrece una muy elevada capacidad de par y carga con una estabilidad extrema. Convence además con numerosos refinamientos para funciones ajustadas óptimamente y procesos de fácil mantenimiento.

En el diseño y planificación:

  • Configurador de Internet con guiado por menús intuitivo
  • Documentación completa de la configuración con archivos CAD, lista de piezas, número de material propio e información sobre precios
  • Dimensionado sencillo con programa de cálculo orientado al uso


En el montaje y la puesta en servicio:

  • Elementos de equipamiento de integración universal: máxima configuración manteniendo un diseño de máquina compacto
  • Conexión de aire, montaje de sensor y ajuste de carrera desde un lateral
  • Ajuste variable de carrera para diferentes valores de carrera dentro de un mismo tamaño constructivo


Durante el funcionamiento:

  • Dinamismo, precisión de guiado y rendimiento optimizado
  • Mesa de cuna de una sola pieza para rigidez máxima y alta precisión
  • Concepto de materiales para una optimización del peso