Pneumatikventile und Ventilsysteme

 
Ventilsysteme nach Norm

Ventilsysteme nach Norm

Grundplattenventilsysteme nach ISO
15407-1 (26 mm),
5599-1 (Größen 1-4),
sowie 5599-2 (Größen 1-3).

Zum Katalog + eShop
Elektrisch betätigte Ventile

Elektrisch betätigte Ventile

Wegeventile mit einem Durchfluss von 20 l/min bis 4.100 l/min sowie Grundplattenventile mit einem Durchfluss von 7,5 l/min bis 13.600 l/min für die Einzelverdrahtung.

Produktbeispiel Zum Katalog + eShop
Manuell betätigte Ventile

Manuell betätigte Ventile

Wegeventile mit einem Durchfluss von 150 l/min bis 3.200 l/min für die manuelle Ansteuerung.

Zum Katalog + eShop
Feldbus-Anbindung

Feldbus-Anbindung

Buskoppler und IO-Module für die Linkstrukturen AES, AS-i, BDC, CMS, VDS oder DDL

Zum Katalog + eShop
Ventilsysteme

Ventilsysteme

Grundplattensysteme (Qn = 300-1.500 l/min) für Multipol und Feldbus, sowie Blockventilsysteme (Qn = 50-1.500 l/min) für Einzelverdrahtung.

Produktbeispiele Zum Katalog + eShop
Pneumatisch betätigte Ventile nach Norm

Pneumatisch betätigte Ventile nach Norm

Wegeventile nach ISO
15407-1 (18 und 26 mm),
sowie 5599-1 (Größen 1-4).

Zum Katalog + eShop
Schalldämpfer

Schalldämpfer

Schalldämpfer mit Gewindeanschluss M5 bis G1 sowie Steckanschluß ∅ 4 bis 12.

Zum Katalog + eShop
Wegeventile

Wegeventile

Produkte aus unserem Wegeventile-Programm finden Sie im Katalog oder bestellen Sie jetzt im eShop. Produktbeispiel ISO-Ventil, Serie IS12-PD.

Produktbeispiel Zum Katalog + eShop
Grundplatten nach Norm

Grundplatten nach Norm

Grundplatten nach ISO
 15407-1 (18 und 26 mm),
 15407-2 (18 und 26 mm),
 5599-1 (Größen 1-4),
 sowie 5599-2 (Größen 1-3).

Zum Katalog + eShop
Pneumatisch betätigte Ventile

Pneumatisch betätigte Ventile

Wegeventile nach ISO
15407-1 (18 und 26 mm)
sowie 5599-1 (Größen 1-4).

Zum Katalog + eShop
Spulen

Spulen

Wechselspulen für Wegeventile in einer Spulenbreite 15, 22 und 30mm für Stecker mit einem Form A, B, C oder M8 Anschluss.

Zum Katalog + eShop
Elektrische Verbindungstechnik

Elektrische Verbindungstechnik

Leitungsdosen der Form A, B, C ; Rundsteckverbinder M8, M12, M18 und M23; Multipolstecker D-Sub 25-polig und 44-polig und Kontaktbrücken.

Zum Katalog + eShop
Elektrisch betätigte Ventile nach Norm

Elektrisch betätigte Ventile nach Norm

Wegeventile nach ISO
15407-1 (18 und 26 mm),
15407-2 (26 mm),
sowie 5599-1 (Größen 1-4).

Zum Katalog + eShop
Mechanisch betätigte Ventile

Mechanisch betätigte Ventile

Wegeventile mit einem Durchfluss von 150 l/min bis 1.400 l/min für die mechanische Ansteuerung.

Zum Katalog + eShop
 
 

Pneumatikventile und Ventilsysteme von AVENTICS: flexibel, langlebig, sicher

 
Pneumatikventile, Ventilsysteme und Feldbusanwendungen von AVENTICS – Präzision durch Forschung

Pneumatikventile von AVENTICS für moderne Steuerungstechnik und Automatisierungstechnik

Seit Mitte des 20. Jahrhunderts ist die Steuerung durch Druckluft ein fester Bestandteil der Steuerungstechnik und Automatisierungstechnik. Pneumatikventile oder Wegeventile regeln dabei die Fließrichtung und den Volumenstrom der Luft.

Die Leistungsansprüche an Pneumatikventile sind sehr hoch. Die Ventile werden in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen genutzt, zum Beispiel in der Kunststoffverarbeitung oder Schweißtechnik, für filigrane Arbeiten oder Aufgaben mit enormem Kraftbedarf. Ob innen oder außen, in extremer Kälte oder Hitze, in feuchter oder staubiger Umgebung – sie müssen sehr zuverlässig, ausdauernd und flexibel austauschbar sein. Unser Ventilprogramm hält für jede Situation die passende Ventillösung parat. Mit Durchflussleistungen von 50 bis 13.620 l/min.

 

Elektrische, pneumatische, mechanische oder manuell betätigte Ventile

So unterschiedlich wie die Anforderungen unserer Kunden, so vielfältig ist auch das AVENTICS-Sortiment an Ventilen. Um das Pneumatikventil von einer Schaltstellung in die andere Schaltstellung zu bringen, ist eine Betätigungseinrichtung erforderlich:

Die Ventile sind für dezentrale Anwendungen als Einzelventile oder für komplexe Lösungen als Ventilsystem unter anspruchsvollen Bedingungen einsetzbar. Sie finden alle Ventile sowie eine Auswahlhilfe im AVENTICS eShop.

Die AVENTICS Ventilsystem-Serien AV & ES05

Das Advanced Valve System ist das Resultat intensiver und nachhaltiger Forschungsarbeit in der Ventiltechnologie, die neue Wege im Design und im Materialeinsatz geht. Die besondere Kunststoffformgebung der Ventile führt zu einem sehr geringen Gewicht der Komponenten und damit auch zur Montagefähigkeit auf bewegten Teilen.  Das Verhältnis von Bauvolumen zum Durchfluss ist ausgezeichnet. Mit der seriellen Schnittstelle Advanced Electronic System (AES) kommuniziert das AV-Ventilsystem über alle gängigen Feldbussysteme mühelos mit modernen Steuerungssystemen. Besonders im Feld der Maschinensicherheit bietet die AV-Familie intelligente Lösungen.

Das essentielle ES05-Ventilsystem steht für Einfachheit und ist speziell auf Standardanwendungen in der Industrieautomation ausgelegt. Die Montage eines Ventilsystems ist schnell und einfach bewerkstelligt dank modularer Baugruppen, geringer Anzahl an Bauteilen und dem One-Tool-Concept. So sparen Sie wertvolle Zeit, können Fehlmontagen praktisch ausschließen und sind überall sofort lieferfähig. Die hohe Flexibilität des ES05-Ventilsystems zeigt sich in der individuellen Online-Konfiguration.

Hier erfahren Sie mehr über unsere Ventilsysteme.

Individuelles Zubehör für AVENTICS Ventil-Lösungen

Um Ihren individuellen Wünschen gerecht zu werden, bietet AVENTICS für die unterschiedlichen Pneumatikventile ein großes Sortiment an passendem Zubehör. Ob Verschraubungen, Schalldämpfer oder Vorsteuerventile, vom Buskoppler für Feldbus-Anbindungen bis zur Wechselspule für Wegeventile in unterschiedlichen Breiten und Formen, findet sich für jede Pneumatik-Herausforderung und höchste Ansprüche eine Lösung in unserem Katalog.

Finden Sie das passende Pneumatikventil mit dem Produktkonfigurator

Unsere Ventilsysteme können Sie online schnell und einfach mit Hilfe des Produktkonfigurators individuell angepasst an Ihre Anwendung zusammenstellen. Auch Pneumatikzylinder lassen sich online konfigurieren oder im CylinderFinder leicht auswählen – passend für Ihre Anwendung und Anforderungen.

Zusätzlich bietet AVENTICS spezifische Ventillösungen an, falls der Produktkonfigurator einmal nicht weiterhelfen sollte. AVENTICS stellt Ihnen exakt auf Ihre Bedürfnisse und Anforderungen zugeschnittene Lösungen zur Verfügung.

Sie haben das passende Produkt in unserem eShop nicht gefunden? Dann kontaktieren Sie uns persönlich, damit wir auch für Sie eine individuelle und passende Lösung finden!

 
ENGINEERING TOOLS Planen und Konfigurieren
 
 
 
 
CADCAD Suche