Pneumatik

 
Unsere Kaufoptionen – wir begleiten und unterstützen Sie vom ersten Moment an
„Das Wachstum in der Pneumatik wird sich in den nächsten Jahren überproportional gegenüber der Automatisierungstechnik entwickeln. Dies erfolgt explizit bei Punkt zu Punkt Bewegungsaufgaben. Besonders sind pneumatische Antriebssysteme für Anwendungen in begrenzten Einbauräumen und kritischen Betriebsbedingungen, wie bei externer Kontamination oder hohen Temperaturen geeignet.“
 

Pneumatikzylinder und Antriebe

Pneumatikzylinder von AVENTICS: Kolbenstangenzylinder, kolbenstangenlose Zylinder und Drehantriebe - leistungsfähig, vielfältig, zuverlässig.

Pneumatikventile und Ventilsysteme

Vom mechanisch, pneumatisch oder elektrisch betätigten Einzelventil bis zu hoch komplexen, modularen Ventilträgersystemen mit allen Funktionen reicht das Spektrum.

Druckregelventile

AVENTICS sorgt für präzise geregelten Druck bei vielfältigen Anwendungen: mit elektropneumatisch oder manuell betätigten Druckregelventilen sowie Druckbregrenzungsventilen.

 

Strom- und Sperrventile

Unauffällig aber zuverlässig: Drossel-, Rückschlag-, Absperr- und Logikventile von AVENTICS - zum Einbau oder zur Kombination mit Pneumatikkomponenten. 

Druckluftaufbereitung

Filtern, Regeln, Ölen auf höchstem Niveau - alle Komponenten und Zubehörteile für eine zuverlässige Aufbereitung der Druckluft.

Verbindungstechnik

Pneumatische Verbindungstechnik von AVENTICS. Die perfekte Abrundung hochwertiger Maschinenelemente besteht in ebenso hochwertigen Verbindungsstücken.

 

Sensorik

Mit den Sensoren von AVENTICS ist es möglich, Druck und Durchfluss ihres pneumatischen Systems zu messen und die Position von Zylinderkolben und Werkstücken zu erfassen.

Vakuumtechnik

Berührungsloses Greifen, mechanisches Greifen, Greifen mit Vakuum - die passenden pneumatische Komponenten für individuelle Handhabungsaufgaben.

 
 
 

Pneumatik–Produkthighlights von AVENTICS

Pneumatisch betriebene Zylinder, Ventile und Ventilsysteme und das ergänzende Zubehör sind seit Jahrzehnten das sichere Fundament, auf dem der Erfolg von AVENTICS beruht - bei ständiger Fortentwicklung, denn unser Produktportfolio wächst kontinuierlich.

Unser Systemspektrum für Sie:

  • Zylinder-Ventil-Einheiten mit allen gewünschten Sonderfunktionen und Befestigungen für den dezentralen Einsatz
  • Modifizierte Ventilsysteme, konfiguriert mit dem erforderlichen Zubehör, Anbauteilen und Funktionseinheiten, liefern wir einbaufertig vormontiert
  • Modifizierte Wartungseinheiten einschließlich Durchflussoptimierung und Druckluftüberwachung für nachhaltige Energieeffizienz
  • Steuertafeln als komplette Pneumatiksteuerung für Ihre Applikation als Einbaumodul, exakt angepasst auf den Bauraum der Maschine und die Arbeitsumgebung
  • Schaltschränke, einbaufertig und anschlussfertig verschlaucht, mit allen Komponenten einer Applikationssteuerung, gegen äußere Einflüsse gesichert
  • pneumatische Handlingsysteme zum Greifen, Bewegen und Positionieren, projektiert und erstellt exakt für Ihre Applikation


Modifizieren von Standardkomponenten
Durch das Anpassen von Produkten unseres Standardprogramms durch z. B. besondere Materialien, geänderte Gewinde oder spezielle Dichtungen realisieren wir auf relativ einfache und schnelle Weise passgenaue Lösungen für Ihre Applikation.

Integration von Elektronik und Pneumatik
Vom angepassten Druckbereich eines Regelventils bis zum Entwickeln einer neuen Steuerung - hochintegrierte Elektronik bringt neue Ideen in die Pneumatik. Hierzu zählen faszinierende Möglichkeiten, wie zusätzliche Sonderfunktionen für Ventileinheiten, die Druckseparierung, der Einbau elektropneumatischer Druckregelventile, Booster oder integrierte Schaltventile.

ENGINEERING TOOLS Planen und Konfigurieren
 
 
 
 
CADCAD Suche