Engineering Tools | HOME

Calcolo minislitte

Vers. programma 1.5 - 25/04/24, 23:57
Campo per le note del cliente
msc_hor.gif

MSC-MG

Guida di media prestazione. Disponibile per corsa fino a 100 mm.
Pezzo da lavorare:
Massa fissata al trascinatore: (kg)
Braccio di leva: x (mm)
Braccio di leva: y (mm)
Braccio di leva: z (mm)
Application:
Pressione di alimentazione: Ps (bar)
Caduta di pressione
Delta P (0-2 bar)
Lunghezza tubo: (m)
Orientamento del cilindro:
Corsa: s (mm)
Tempo per una corsa: t (s)
Cilindro:
Serie cilindro:
Tipo di ammortizzamento:
Preselezione:
 

Il risultato fornito dal programma rappresenta un suggerimento per la scelta dei componenti. AVENTICS declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'impiego di questo programma.

Tenere presente che questa simulazione software rappresenta movimenti solo in una direzione. Utilizzare i menu Movimento del carico e/o Direzione di movimento della biella (secondo il caso) per selezionare un altra direzione di movimento.