Engineering Tools | HOME

Programma di calcolo ammortizzatori

Versione informazioni programma 1.2 - 20/04/24, 04:18
Campo per le note del cliente
Serie SA1-MC
Ammortizzamento: autocompensante
Guarnizione per asta pistone: Anello a labbro
Filettatura di fissaggio: M6x0.5 - M25x1,5
Assorbimento di energia/corsa max. 1 - 220 Nm
Temperatura: -20°C / +80°C
SA1-MC
Pezzo da lavorare:
Massa: m (kg)
Velocità d'impatto: v(m/s)
Forza motrice: Fc(N)
Cicli/ora: n(1/h)
Temperatura: (C°)
Application:
Condizione di carico:
Movimento di carico:
Numero di ammortizzatori:
Ammortizzatore:
Serie ammortizzatori:
Preselezione filettatura:
Preselezione cod. articolo:

Il risultato fornito dal programma rappresenta un suggerimento per la scelta dei componenti. AVENTICS declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'impiego di questo programma.