Engineering Tools | HOME

Rodless calculation

Program information ver. 1.7 - 2026. 03. 13. 13:21
Field for customer notes
RTC_BV
p_orientation_horiz.gif
Workpiece:
Mass Load m(0-268)(kg)
Lever arm: x (mm)
Lever arm: y (mm)
Lever arm: z (mm)
Application:
Load movement
Supply Pressure: (bar)
Pressure drop
P (0-2 bar)
Tube length L (m)
Stroke s-10100mm)
Time for one stroke t(s)
Cylinder:
Cylinder type
Type of cushioning
Pre specified diameter

A program eredményét ajánlásként kell tekinteni az elem kiválasztáshoz. A AVENTICS nem vállal felelosséget a program használatából származó károkért.

Note that this software simulation is for motion in one direction only. Use the Load and/or Piston rod movement menus (as applicable) to select a different motion.