Engineering Tools | HOME

Cálculo para cilindros sin vástago de émbolo

Campo para las notas del cliente
RTC_BV
p_orientation_horiz.gif
Pieza:
Carga de masa m(0-268)(kg)
Palanca: x (mm)
Brazo de palanca: y (mm)
Brazo de palanca: z (mm)
Aplicación:
Movimiento de carga
Presión de suministro Ps (bar)
Caída de presión
P (0-2 bar)
Longitud del tubo L (m)
Carrera s (1-10100mm)
Tiempo para una carrera t(s)
Cilindro:
Tipo de cilindro
Tipo de amortiguación
Diámetro preespecificado

El programa puede ser visto como una recomendación para elección de componentes. AVENTICS no se hace responsable de los daños que puedan ocurrir mediante el uso de este programa.

Note that this software simulation is for motion in one direction only. Use the Load and/or Piston rod movement menus (as applicable) to select a different motion.