Engineering Tools | HOME

Calcul de mini-chariot

Programme vers. 1.5 - 20/04/2024 07:01
Field for customer notes
msc_hor.gif

MSC-MG

Guidage à puissance moyenne. Disponible jusqu’à une course de 100 mm
Pièce :
Masse fixée au support : (kg)
Bras de levier : x (mm)
Bras de levier : y (mm)
Bras de levier : z (mm)
Application:
Alimentation pression : Ps (bar)
Perte de charge
Delta P (0-2 bar)
Longueur de tube : (m)
Orientation du vérin :
Course : s (mm)
Temps pour une course : t (s)
Cylinder:
Vérin série :
Type d'amortissement :
Pré-sélection :
 

Le résultat fourni par le programme doit être considéré comme une simple recommandation dans le choix des composants. AVENTICS ne peut être tenu pour responsable des dommages survenant après l'utilisation de ce programme.

Veuillez noter que cette simulation de logiciel représente uniquement les déplacements dans un sens. Pour sélectionner un autre sens de déplacement, utilisez (selon le cas) les menus Déplacement de charge et/ou Sens de déplacement de la tige de piston.