Engineering Tools | HOME

Programme de calcul pour amortisseur

Version de l´information programme 1.2 - 20/05/2024 02:51
Field for customer notes
Série SA1-MC
Amortissement: Autocompensateur
Etanchéité de la tige de piston: Joint à lèvres
Filet de fixation: M6x0.5 - M25x1,5
Énergie absorbée / course maxi: 1 - 220 Nm
Température: -20°C / +80°C
SA1-MC
Pièce :
Masse : m (kg)
Vitesse d´impact : v(m/s)
Force d´entraînement : Fc(N)
Cycles/heure : n(1/h)
Température : (C°)
Application:
Cas de charge :
Mouvement de charge :
Quantité d´amortisseurs :
Absorbeur de chocs:
Série d´amortisseur :
Présélection du filetage :
Présélection du numéro de code :

Le résultat fourni par le programme doit être considéré comme une simple recommandation dans le choix des composants. AVENTICS ne peut être tenu pour responsable des dommages survenant après l'utilisation de ce programme.