Engineering Tools | HOME

Stoßdämpfer-Kalkulationsprogramm

Programminformation Version 1.2 - 19.05.24, 18:14
Feld für Projektdaten
Serie SA1-MC
Dämpfung: selbsteinstellend
Abdichtung für Kolbenstange: Lippenring
Befestigungsgewinde: M6x0,5 - M25x1,5
Energieaufnahme/Hub max.: 1 - 220 Nm
Temperatur: -20°C / +80°C
SA1-MC
Werkstück:
Masse: m(kg)
Aufprallgeschwindigkeit: v(m/s)
Antriebskraft: Fc(N)
Anzahl Hübe/Stunde: n(1/stunde)
Temperatur: (C°)
Applikation:
Lastfall:
Lastbewegung:
Zahl der Stoßdämpfer parallel:
Stoßdämpfer:
Stoßdämpfer serie:
Vorauswahl Gewinde:
Vorauswahl Artikelnummer:

Die Berechnungsergebnisse können als Empfehlung für die Auswahl von Komponenten verstanden werden. AVENTICS ist jedoch nicht haftbar für Schäden, die durch die Verwendung dieses Programmes entstehen.